AVENTICS™ Serie CC01 0821200008

Teilenummer:

AVENTICS-0821200008

47,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NG4 (G1/8) D.2,0

Spezifikationen

Anschluss 1G 1/8
Anschluss 2G 1/8
Drosselbohrung Ø2 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2130 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Gewicht0.04 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeStahl, verchromt