AVENTICS™ Serie CC01 0821200016

Teilenummer:

AVENTICS-0821200016

339,25 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
E.R.U..G 1

Spezifikationen

Anschluss 1G 1
Anschluss 2G 1
Drosselbohrung Ø17.5 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 25600 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Gewicht0.64 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeStahl, verchromt