AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200118

Teilenummer:

AVENTICS-0821200118

42,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 3x0,65
Anschluss 2M5
Drosselbohrung Ø2 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 285 l/min
DrosselZuluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing