AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL 0821200202

Teilenummer:

AVENTICS-0821200202

47,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-G014-G014-1_2_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1G 1/4
Anschluss 2G 1/4
Drosselbohrung Ø4.5 mm
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2540 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Außengewinde
DrosselZuluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing