AVENTICS™ Serie CH01 0821201010

Teilenummer:

AVENTICS-0821201010

62,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
LIMITEUR DE DEBIT 1

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Anschluss 1G 1/8
Anschluss 2G 1/8
MediumDruckluft
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Drosselbohrung Ø1 mm
Durchfluss Qn38 l/min
Gewicht0.035 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeStahl, verchromt