AVENTICS™ Serie CH01 0821201011

Teilenummer:

AVENTICS-0821201011

71,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4

Spezifikationen

Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Anschluss 1G 1/4
Anschluss 2G 1/4
MediumDruckluft
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Drosselbohrung Ø4 mm
Durchfluss Qn700 l/min
Gewicht0.045 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeStahl, verchromt