AVENTICS™ Verteiler, Serie NL2-DIC 0821300264

Teilenummer:

AVENTICS-0821300264

113,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-DIC-G014-NC2

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 1/4
BauartMitteneinspeisung
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 1-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 32700 l/min
Gewicht0.593 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol