AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE 0821300300

Teilenummer:

AVENTICS-0821300300

177,44 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1650 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart1-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter25 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.542 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss