AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie NL4-FRE 0821300364

Teilenummer:

AVENTICS-0821300364

281,80 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-FRE-G012-GAN-100-PNB-HO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/2
Nenndurchfluss Qn6900 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometerohne Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart1-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter50 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht1.19 kg