AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie NL4-ACD 0821300535

Teilenummer:

AVENTICS-0821300535

838,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-ACD-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenFilter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Metall mit Schauglas
AnschlussG 3/4
Nenndurchfluss Qn5000 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter50 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Öler125 cm³