AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL1-RGS-...-DS 0821300711
Teilenummer:
Spezifikationen
| Hinweis | mit durchgehender Druckversorgung |
| Bestandteile | Druckregelventil mit durchgehender Druckversorgung |
| Manometer | ohne Manometer |
| Einbaulage | Beliebig |
| Reglertyp | Membran-Druckregelventile |
| Anschluss | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 1350 l/min |
| Druckregelbereich min. | 0.1 bar |
| Druckregelbereich max. | 3 bar |
| Betriebsdruck min. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Reglerfunktion | mit Sekundärentlüftung |
| Reglertyp | verblockbar |
| Druckversorgung | beidseitig |
| mit durchgehender Druckversorgung | mit durchgehender Druckversorgung |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Empfohlene Vorfilterung | 5 µm |
| Gewicht | 0.26 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |