AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE 0821300854

Teilenummer:

AVENTICS-0821300854

852,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL6-FRE-G034-GAU-PBS-AO-40,00

Spezifikationen

BestandteileFilter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb Metall
AnschlussG 3/4
Nenndurchfluss Qn15000 l/min
Filterporenweite40 µm
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart1-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Max. Eigenluftverbrauch0.5 l/min
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter125 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20107 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase