AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series NL2-BAV 0821300903

Teilenummer:

AVENTICS-0821300903

82,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Nenndurchfluss Qn3000 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
BetätigungselementKnebel
Dichtprinzipmetallisch dichtend
BauartKugelhahn
BestandteileAbsperrventil
Verschlussartabschließbar
Verschlussartfür Vorhängeschloss
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 370 l/min
Gewicht0.36 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff BetätigungselementPolyoxymethylen