AVENTICS™ Verteiler, Serie NL2-DIL 0821300920

Teilenummer:

AVENTICS-0821300920

61,60 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-DIL-G014-NC4

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 1/4
BauartVerteiler schmal
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 4-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 32700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4900 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 52000 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 6900 l/min
Gewicht0.25 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol