AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL2-SOV 0821300922

Teilenummer:

AVENTICS-0821300922

278,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-SOV-G014-SOE-024-DS

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1100 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile3/2-Wegeventil
verblockbarverblockbar
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße5 µm
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21100 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3450 l/min
Leistungsaufnahme DC4.8 W
Einschaltdauer100 %
Norm elektr. AnschlussISO 6952
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Gewicht0.45 kg