AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL2-SSV 0821300926

Teilenummer:

AVENTICS-0821300926

155,70 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Bestandteile3/2-Wegeventil, Befüllventil
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
AnschlussartRohranschluss
Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
verblockbarverblockbar
Steuerdruck min.3 bar
Steuerdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße5 µm
Gewicht0.325 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss