AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie NL2-LBS 0821301440

Teilenummer:

AVENTICS-0821301440

97,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-LBS-G038-PNB-ON

Spezifikationen

BestandteileÖler
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
DruckluftanschlussG 3/8
Nenndurchfluss Qn1800 l/min
Einbaulagesenkrecht
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Befüllungsartmanuelle Ölbefüllung
Behältervolumen Öler50 cm³
Öldosierung bei 1000 l/min1-2 Tropfen
FunktionNebelöler
Funktionverblockbar
Gewicht0.327 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat