AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie NL4-LBS 0821301541

Teilenummer:

AVENTICS-0821301541

197,56 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL4-LBS-G034-PBS-ON

Spezifikationen

BestandteileÖler
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb Metall
DruckluftanschlussG 3/4
Nenndurchfluss Qn6000 l/min
Einbaulagesenkrecht
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Befüllungsartmanuelle Ölbefüllung
Behältervolumen Öler125 cm³
Schutzkorbmit Schutzkorb
Öldosierung bei 1000 l/min1-2 Tropfen
FunktionNebelöler
Funktionverblockbar
Gewicht0.776 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbStahl, verchromt