AVENTICS™ Druckbegrenzungsventil, Serie MU1 0821302044
Teilenummer:
Spezifikationen
| Druckluftanschluss Eingang | G 1/8 |
| Druckluftanschluss Ausgang | G 1/8 |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Druckregelbereich min. | 0.15 bar |
| Druckregelbereich max. | 3 bar |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Nenndurchfluss Qn | 300 l/min |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |