AVENTICS™ Druckbegrenzungsventil, Serie MU1 0821302046

Teilenummer:

AVENTICS-0821302046

62,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)

Spezifikationen

Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.2 bar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße5 µm
Nenndurchfluss Qn300 l/min
Gewicht0.12 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss