AVENTICS™ Druckregelventil 0821302081

Teilenummer:

AVENTICS-0821302081

145,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ION G3/8

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 3/8
Typ Druckluftanschluss EingangInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 3/8
Typ Druckluftanschluss AusgangAußengewinde
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Druckregelbereich min.1 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Qn 1 > 2750 l/min
Gewicht0.075 kg
Werkstoff GehäuseMessing, Polyamid, Aluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk