AVENTICS™ Druckregelventil 0821302085

Teilenummer:

AVENTICS-0821302085

89,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ENERGIESPARV. G1/8

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Typ Druckluftanschluss EingangAußengewinde
Druckluftanschluss AusgangØ 8
Typ Druckluftanschluss AusgangSteckanschluss
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Druckregelbereich min.1 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Qn 1 > 2400 l/min
Gewicht0.075 kg
Werkstoff GehäuseMessing, Polyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk