AVENTICS™ Druckregelventil, Serie NL2-RGS 0821302402

Teilenummer:

AVENTICS-0821302402

344,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS

Spezifikationen

HinweisStandard-Schließung, mit Schlüssel
FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil
Manometermit Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungeinseitig
VerschlussartStandard-Schließung, mit Schlüssel
MediumDruckluft, neutrale Gase
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.41 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk