AVENTICS™ Druckregelventil, Serie MU1-RGS 0821302426

Teilenummer:

AVENTICS-0821302426

39,86 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS

Spezifikationen

FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/8
Nenndurchfluss Qn450 l/min
Druckregelbereich min.0.15 bar
Druckregelbereich max.7 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.25 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Druckversorgungeinseitig
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.14 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk