AVENTICS™ Druckregelventil, Serie MU1-RGS 0821302429
Teilenummer:
Spezifikationen
| Funktion | Standard-Druckregler |
| Bestandteile | Druckregelventil |
| Manometer | ohne Manometer |
| Einbaulage | Beliebig |
| Reglertyp | Membran-Druckregelventile |
| Anschluss | G 1/4 |
| Nenndurchfluss Qn | 450 l/min |
| Druckregelbereich min. | 0.1 bar |
| Druckregelbereich max. | 3.5 bar |
| Betriebsdruck min. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 25 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betätigung | mechanisch |
| Reglerfunktion | mit Sekundärentlüftung |
| Druckversorgung | einseitig |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Gewicht | 0.12 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |