AVENTICS™ Filter, Serie NL2-FLS 0821303401

Teilenummer:

AVENTICS-0821303401

116,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb Metall
AnschlussG 1/4
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Filter25 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.316 kg
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbStahl, verchromt
Werkstoff FiltereinsatzCellpor