AVENTICS™ Führungseinheit GU1, Serie CG1 0821401010

Teilenummer:

AVENTICS-0821401010

604,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CG1-U-SB-032-0050

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
LagertypGleitlager
Für NormzylinderISO 15552
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Gewicht 0 mm Hub0.63 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0122 kg
LagergehäuseAluminium
LagertypSinterbronze
TrägerplatteAluminium
Werkstoff Ausgleichskupplung in TrägerplatteNichtrostender Stahl
Werkstoff Führungsstangengehärteter Vergütungsstahl