AVENTICS™ Führungseinheit GH1, Serie CG1 0821401220

Teilenummer:

AVENTICS-0821401220

588,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CG1-H-SB-032-0050

Spezifikationen

Kolben-Ø32 mm
Hub50 mm
LagertypGleitlager
Für NormzylinderISO 15552
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Gewicht 0 mm Hub1.3 kg
Gewicht +10 mm Hub0.009 kg
LagergehäuseAluminium
LagertypSinterbronze
TrägerplatteAluminium
Werkstoff Ausgleichskupplung in TrägerplatteNichtrostender Stahl
Werkstoff Führungsstangengehärteter Vergütungsstahl