AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822010557

Teilenummer:

AVENTICS-0822010557

150,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KHZ-DA-040-0050-O

Spezifikationen

Kolben-Ø40 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM6
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend720 N
Kolbenkraft ausfahrend792 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.0.6 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.24 J
Gewicht 0 mm Hub0.285 kg
Gewicht +10 mm Hub0.052 kg
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³