AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822010631

Teilenummer:

AVENTICS-0822010631

88,54 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
KHZ-DA-025-0010-M

Spezifikationen

Kolben-Ø25 mm
Hub10 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypInnengewinde
KolbenstangengewindeM5
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend309 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.1 J
Gewicht 0 mm Hub0.178 kg
Gewicht +10 mm Hub0.03 kg
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Max. Partikelgröße50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³