AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822030202

Teilenummer:

AVENTICS-0822030202

67,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-10-0025-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø10 mm
Hub25 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM4
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend42 N
Kolbenkraft ausfahrend49 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.04 J
Gewicht0.04 kg
Gewicht 0 mm Hub0.034 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0024 kg
Hub max.250 mm
MediumDruckluft