AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822031201

Teilenummer:

AVENTICS-0822031201

71,69 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-12-0010-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø12 mm
Hub10 mm
AnschlüsseM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM6
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.07 J
Gewicht0.0676 kg
Gewicht 0 mm Hub0.063 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0046 kg
Hub max.600 mm
MediumDruckluft