AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822033206

Teilenummer:

AVENTICS-0822033206

92,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-20-0125-U-01-01-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø20 mm
Hub125 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben ohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM8
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend166 N
Kolbenkraft ausfahrend198 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.23 J
Gewicht0.2475 kg
Gewicht 0 mm Hub0.135 kg
Gewicht +10 mm Hub0.009 kg
Hub max.1100 mm
MediumDruckluft