AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-BV 0822060005

Teilenummer:

AVENTICS-0822060005

270,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GPC-DA-012-0075-BV-SB

Spezifikationen

Kolben-Ø12 mm
Kolbenstangen-Ø6 mm
Hub75 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
LagertypGleitlager
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Dämpfungelastische Dämpfung
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
AnschlussM5
Kolbenkraft einfahrend53 N
Kolbenkraft ausfahrend71 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Aufschlagenergie0.1 J
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Gewicht0.61 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FrontplatteStahl, verchromt