AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-BV 0822066103

Teilenummer:

AVENTICS-0822066103

803,19 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GPC-DA-050-0100-BV-BB

Spezifikationen

Kolben-Ø50 mm
Kolbenstangen-Ø16 mm
Hub100 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
LagertypKugellager
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Dämpfungelastische Dämpfung
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
AnschlussG 1/4
Kolbenkraft einfahrend1110 N
Kolbenkraft ausfahrend1237 N
Geschwindigkeit max.0.6 m/s
Aufschlagenergie0.64 J
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Gewicht4.4 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FrontplatteStahl, verchromt