AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822384004

Teilenummer:

AVENTICS-0822384004

142,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MNI-DA-25-0080-U-31-13-1-00-000-00

Spezifikationen

NormenISO 6432
Kolben-Ø25 mm
Hub80 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM10x1,25
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend260 N
Kolbenkraft ausfahrend260 N
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie0.35 J
Gewicht0.441 kg
Gewicht 0 mm Hub0.317 kg
Gewicht +10 mm Hub0.0155 kg
Hub max.675 mm
MediumDruckluft