AVENTICS™ Minizylinder, Serie MNI 0822432202
Teilenummer:
Spezifikationen
| Normen | ISO 6432 |
| Kolben-Ø | 16 mm |
| Hub | 25 mm |
| Anschlüsse | M5 |
| Wirkprinzip | einfachwirkend, drucklos eingefahren |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben ohne Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard |
| Kolbenstangengewinde - Typ | Außengewinde |
| Kolbenstangengewinde | M6 |
| Kolbenstange | einseitig |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft ausfahrend | 102.2 N |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Federkraft min. | 14.2 N |
| Federkraft max. | 24.4 N |
| Aufschlagenergie | 0.14 J |
| Gewicht | 0.0925 kg |
| Gewicht 0 mm Hub | 0.075 kg |
| Gewicht +10 mm Hub | 0.007 kg |
| Hub max. | 50 mm |