AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100368

Teilenummer:

AVENTICS-0830100368

53,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN2-R2-K03V-240

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variantewärmebeständig
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.12 V DC
Betriebsspannung DC, max.60 V DC
Betriebsspannung AC, min.12 V AC
Betriebsspannung AC, max.240 V AC
Schaltleistung10 W / 10 VA
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax2,1 V + I*Rs
Schutzwiderstand Rs für Reed1,3 Ω
Schaltstrom DC, max.0.3 A
Schaltstrom AC, max.0.5 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypAderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit50 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit30 g (50 - 1000 Hz)
Kabellänge L3 m
Werkstoff GehäusePolyamid