AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100382

Teilenummer:

AVENTICS-0830100382

63,29 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST9-R2-K03U-030

Spezifikationen

Direktmontage für SerieKHZ
Nutbreite9 mm Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.12 V DC
Betriebsspannung DC, max.24 V DC
Betriebsspannung AC, min.12 V AC
Betriebsspannung AC, max.24 V AC
Schaltleistung3 W / 5 VA
SchutzartIP67, IP65
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax2,1 V + I*Rs
Schutzwiderstand Rs für Reed1,3 Ω
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltstrom AC, max.0.2 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypAderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit60 g (50 ... 2000 Hz)
Kabellänge L3 m
Werkstoff GehäuseEpoxid-Harz