AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100386

Teilenummer:

AVENTICS-0830100386

109,06 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST9-PN-K05V-036

Spezifikationen

Direktmontage für SerieKHZ
Nutbreite9 mm Nut
Sensorimpulsverlängert
Kabelmit Kabel
Kontaktartelektronisch PNP
Betriebsspannung DC, min.12 V DC
Betriebsspannung DC, max.36 V DC
Nennstrom, geschalteter Zustand< 7 mA
Ruhestrom (ohne Last)< 3 mA
SchutzartIP67, IP65
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,0 V
Schaltstrom DC, max.0.2 A
Schaltfrequenz max.2000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypAderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit60 g (50 ... 2000 Hz)
Kabellänge L5 m
Werkstoff GehäuseEpoxid-Harz
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid