AVENTICS™ Sensor, Serie SN3 0830100438

Teilenummer:

AVENTICS-0830100438

250,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN3-PW-M012-30

Spezifikationen

Indirekte Montage für SeriePRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Variantezum Anbau an Zylinder PRA, CCI, KPZ, KHZ, GPC, CVI, schweißfest
KontaktartPNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Nennstrom, geschalteter Zustand≤ 10 mA
Ruhestrom (ohne Last)≤ 5 mA
SchutzartIP67, IP65
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 1,8 V
Schaltstrom DC, max.0.2 A
Schaltfrequenz max.20 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit55 Hz, 1 mm
Werkstoff GehäusePolyamid