AVENTICS™ Sensor, Serie SN2 0830100469

Teilenummer:

AVENTICS-0830100469

62,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN2-R3-M008-036

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.12 V DC
Betriebsspannung DC, max.36 V DC
Betriebsspannung AC, min.12 V AC
Betriebsspannung AC, max.30 V AC
Schaltleistung5,5 W / 5,5 VA
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 0,5 V
Schutzwiderstand Rs für Reed27 Ω
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltstrom AC, max.0.13 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM8
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit30 g (50 - 1000 Hz)
Werkstoff GehäusePolyamid