AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø6, Serie TU1-F-PUR 1820712042
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 6 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 15 mm |
| Wandstärke | 1.05 mm |
| Farbe | Transparent |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| lebensmitteltauglich | lebensmitteltauglich |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.02 kg |
| Werkstoff | Polyether-Polyurethan |