AVENTICS™ Kreuzanschluss 1823390043

Teilenummer:

AVENTICS-1823390043

14,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G3/8

Spezifikationen

BauartVerteiler 4-fach
Anschluss GG 3/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.078 kg
Werkstoff GehäuseAluminium