AVENTICS™ Mehrfach-Verteiler 1823390047

Teilenummer:

AVENTICS-1823390047

32,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/2

Spezifikationen

BauartVerteiler 9-fach
Anschluss GG 1/2
Anschluss RG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Liefereinheit1 Stück
Gewicht0.265 kg
Werkstoff GehäuseAluminium