AVENTICS™ Winkel-Schwenkverteiler 1823391047

Teilenummer:

AVENTICS-1823391047

3,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
COUDE 18

Spezifikationen

BauartVerteiler 2-fach
Anschluss GG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.015 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid
Werkstoff SchraubenMessing