AVENTICS™ Winkel-Schwenkverteiler 1823391048

Teilenummer:

AVENTICS-1823391048

4,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
G1/4

Spezifikationen

BauartVerteiler 2-fach
Anschluss GG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Liefereinheit5 Stück
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyvinylchlorid
Werkstoff SchraubenMessing