AVENTICS™ Spule, Serie CO1 1824210220

Teilenummer:

AVENTICS-1824210220

38,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur max.50 °C
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803, Form A
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex15
Elektrischer Anschluss 2Stecker
Anzahl Pole3-polig
Betriebsspannung DC110 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz220 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz8 VA
Halteleistung AC 60 Hz9.1 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz11.5 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz12.6 VA
Leistungsaufnahme DC6 W
Gewicht0.11 kg
GehäuseThermoplastisches Elastomer