AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN Standard 2121006050

Teilenummer:

AVENTICS-2121006050

2,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-S-RPN-M005-DA06

Spezifikationen

VerschraubungstypGerade Verschraubung
Typ DruckluftanschlussAußengewinde
Anschluss GM5
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Anschluss DØ 6
TypQR1-S-RPN
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Liefermenge10 Stück
Gewicht0.0105 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff ZahnscheibeNichtrostender Stahl
Werkstoff LöseringPolyamid
Werkstoff Lösering-AufnahmeZink-Druckguss
Werkstoff GewindeMessing