AVENTICS™ 240-213

Teilenummer:

AVENTICS-240-213

678,74 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
G3 2 IN/2 OUT 0-10V M12

Spezifikationen

Typ2AIAO8M12
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole4-polig
Anzahl der Eingänge2
Anzahl der Ausgänge2
Eingänge analog0 ... 10 V
Ausgänge analog0 ... 10 V
Feldbus-DesignA-Design
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Stromaufnahme Elektronik0.09 A
Strom pro Kanal max.0.15 A
Stromversorgung für Aktoren24 V DC
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Summenstrom der Sensoren max.1,2 A
DiagnoseKurzschluss
Elektrischer Anschluss GrößeBuchse, M12x1
Gewicht0.244 kg
Werkstoff GehäusePolyethylenterephthalat